1.2842 Aço para ferramentas
| Nº de material | 1.2842 |
| Padrão US (AISI) | - |
| Designação curta | 90MnCrV8 |
| Designação antiga | - |
| Descrição | Aço para ferramentas |
| Composição Componentes da liga [%] | C: 0,85 - 0,95 Si: 0,10 - 0,40 Mn: 1,80 - 2,20 P: ≤ 0,030 S: ≤ 0,030 Cr: 0,20 - 0,50 V: 0,05 - 0,20 |
| Densidade [g/cm³] | 7,9 |
Limite de elasticidade | - |
| Resistência à tração Rm [N/mm²] | - |
| Alongamento na ruptura A [%] | - |
| Usinabilidade | nível bom |
| Soldabilidade | nível adequado |
| Tratamento térmico | possível |
| Outras propriedades | - |
| Principais aplicações | Trilhos de guia de rolos cruzados, alargadores, ferramentas de medição, moldes de plástico e plástico Moldes de compressão de borracha, ferramentas de formação |
Esses dados são valores de referência, cuja exatidão não garantimos. As propriedades dos materiais de aço dependem, em grande parte, do seu tratamento térmico e/ou mecânico.